UNOweb 文件 (Documents) 常見問題 (FAQs) 保固 (Warranty) 連繫我們 (Contact Us)
UNOnext

溫度

-0°C ~ + 50°C

PM10

0 ~ 1,000μg/m³

二氧化碳

350 ~ 10,000ppm

一氧化碳

0 ~ 500ppm

濕度

0% ~ 100%

TVOC

0 ~ 60,000ppb

甲醛

0 ~ 5,000ppb

PM2.5

0 ~ 1,000μg/m³

環境光線

0 ~ 10,000lux

臭氧

0.5 ~ 10ppm
你知道
在現代化的都市裡,不管是讀書、工作或者與朋友的相聚多半都是在室內環境中渡過,但你是否曾經想過身處環境裡的空氣品質與舒適度嗎?UNOnext室內環境品質感測將聯結起你、環境與設備之間的關係,成為系統服務方案。

特點

室內環境監測

-空氣品質溫濕度環境光源

無線通訊與藍牙

-Wi-Fi 802.11b/g/n
-低功耗藍牙 v5.1

UNO app 服務

-iOS
-Android

聯網功能

-聯結環境
-聯結設備
-聯結行動裝置
-聯結雲端

UNOnext架構

產品型號
UNOnext 室內空氣品質偵測器

感知元件
溫度
0 ~ 50°C (32-122°F)
濕度
0 - 100% RH
二氧化碳
量測範圍 : 350 ~ 10,000ppm
PM2.5
0 ~ 1000μg/m³
PM10
0 ~ 1000μg/m³
環境光線
0 ~ 10,000lux
HCHO
0 ~ 5000ppb
CO
0-500ppm
Ozone
0.5-10.0ppm
TVOC
0-60000ppb

通訊技術
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n
藍牙
低功耗藍牙 v5.1

IAQ 狀態指示燈
綠色-良好、黃色-普通、紅色-不良、紫色-汙染

操作溫度
0 ~ 50°C

耗電量
≦5W

輸入電源
9-24V, 0.5A, 5W max

尺寸
142x68x42 mm (5.6" x 2.7" x 1.7“)

重量
208g

行動裝置應用
支援iOS 13.0/Android 8.0 以上版本

無線加密/安全
支援 WPA-PSK, WPA2-PSK

各國認證
NCC, FCC/IC, CE, JRF